ZHCUD36 June   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 EVM 信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表和电路板设置
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7修订历史记录

上电和辅助电源检查

注: 这是仅低压测试;当向此 EVM 施加高总线电压时,请勿尝试手动探测测试点。
  1. 电路板设置

    1. 请按如下所示规划跳线(共 5 根跳线)。

    2. 电源设置为 12V、0.8A。将电源连接到 VHK_12V(电源)和 GND_HK (GND)

    3. 将 OC_DST_HS 连接到 COM_HS,将 OC_DST_LS 连接到 COM_LS。参见下图中的蓝色连接点

  2. 使用万用表探测 VCC TP 与任意 GND TP 之间的 VCC-GND 电压。该值应为 5V。

  3. 使用 VDD TP 和 COM TP(来自 HS)探测高侧 VDD-COM 电压。使用 VDD TP 和 COM TP(来自 LS)探测低侧 VDD-COM 电压。这些值应约为 15V。

  4. 使用 VEE TP 和 COM TP 探测高侧 VEE-COM 电压。使用 VEE TP 和 COM TP 探测低侧 VEE-COM 电压。这些值应约为 -4V。

  5. 确保 5V LED(绿色)、HS BIAS LED(红色)和 LS BIAS LED(红色)亮起。除标记的 3 个 LED 外,其他 LED 不应亮起。

  1. UCC218002QEVM-111 跳线设置和测试点UCC218002QEVM-111 跳线设置和测试点图 4-1 跳线设置和测试点