ZHCUD36 June   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 EVM 信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表和电路板设置
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7修订历史记录

短路检测 - OC

该 EVM 实现 OC 检测配置,且未来型号可支持 OC 短路检测方法而不是 DESAT。Vds 电压检测阈值可通过以下公式计算得出

方程式 2. VDET⁡= VOCTH×R2+R3R3-VZ-n× VF

采用 0.7V 内部 OC 检测阈值,两个 STTH122A 二极管(每个二极管的正向电压为 0.6V)、R2 = 1KΩ、R2 = 5KΩ 且 R3 = 590Ω 时,Vds DESAT 检测阈值的计算结果为 5.43V。该检测阈值在 VDD = 15V 时有效。如果需要其他 Vds 电压检测阈值,可以调整 R1、R2、R3、Cblk 和二极管数值来更新电压检测阈值。

使用 100pF 消隐电容器时,计算得出的消隐时间为 40ns。此消隐时间对于 VDD = 15V 有效。

UCC218002QEVM-111 OC 电路图 3-7 OC 电路