ZHCUD36 June 2025
UCC218XXXEVM-111 是一款紧凑型半桥栅极驱动器板,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。它可提供所需的隔离式辅助电源、驱动电流、保护和监测功能,用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块和其他具有类似引脚排列的 IGBT 或 SiC MOSFET 模块。板载隔离式偏置电源可以通过更换无源元件来提供可调节的隔离电压。
该板凭借其紧凑外形以及 UCC218XXX 的 5kVrms 增强型隔离功能,成为使用 Wolfspeed SiC 模块进行高压测试(例如双脉冲测试和短路测试)的理想选择。该电路板还可与 UCC218xxx 系列的所有型号搭配使用,只需进行极少的板载修改。
本用户指南介绍 UCC218XXXEVM-111 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况,目前支持 2 种不同的型号:
每个型号均可以根据型号订单号信息单独订购。
本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局以及物料清单。