ZHCUD36 June   2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2模块和栅极驱动器兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
    2. 2.2 支持的栅极驱动器
  5. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 EVM 信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 电流增强器
      6. 3.4.6 短路检测系统
        1. 3.4.6.1 短路检测 - DESAT
        2. 3.4.6.2 短路检测 - OC
  6. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表和电路板设置
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  7. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  8. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  9. 7修订历史记录

初级侧 I/O 和诊断

初级侧 I/O 和诊断块能够实现以下功能:

  • 为半桥板提供信号输入,包括高侧和低侧 PWM 和 RESET 以及 +12V 电压输入。
    • 如果通过差分板连接器提供电源和信号输入,则电源多路复用器 TPS2121 的状态输出引脚用于打开 SN65C1167 双路差分驱动器和接收器。然后,双路差分驱动器和接收器将差分栅极驱动器输入转换为单端栅极驱动器输入,并将单端栅极驱动器输出转换为差分输出,然后传输到差分板。
    • 如果通过此 EVM 上的测试点挂钩提供电源和信号输入,则电源多路复用器将关断 SN65C1167 双路差分驱动器和接收器。这可以保护双路差动驱动器和接收器免受损坏。
  • 通过 RLC 滤波器滤除高侧和低侧差分信号中的高频噪声。
  • 通过 SN74LV21 与门将高侧和低侧 RDY 和 nFLT 信号合并为一个 FLT_OUT 信号。
  • 将来自差分板和板载复位按钮的 nRST 信号通过 SN74LV21 与门组合成一个复位信号。

    +12V 电源和 PWM 信号应连接到同一块板(差分板或 EVM)。如果不这么做,可能会导致 EVM 元件损坏。

UCC218002QEVM-111
UCC218002QEVM-111 初级侧 I/O图 3-3 初级侧 I/O