ZHCUD18A April 2025 – January 2026 AM2612
AM261x controlSOM 会将三个 SPI 实例(SPI0、SPI1、SPI3)从 AM261x SoC 映射到 SOM HD 连接器。串联端接电阻器靠近每个 SPI 时钟信号的 SoC 放置。每个 SPI 实例都通过一个 4 通道 FET 开关进行路由,该开关在 SOM HD 连接器和特定外设或备用接头之间路由。表 2-11 详细说明了 SPI 实例上的多路复用方案:
| SPI 实例 | B1 | B2 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| SPI0 | SPI0 → SOM HD 连接器 J2 | FSITX0 → SOM HD 连接器 J1 | B1 |
| SPI1 | SPI1 → PMIC | FSIRX0 → SOM HD 连接器 J1 | B1 |
| SPI3 | SPI3 → SOM HD 连接器 J1 | DAC_SPI3 → 仿真接头 J7 | B2 |
SPI0 路由至位于 SPI 标准位置的 SOM HD 连接器 J2。4 通道 FET 开关可以将同一 AM261x 器件引脚路由到 SOM HD 连接器 J1 上的 FSITX 标准位置,以用作 FSI 信号。
SPI1 路由至板载 PMIC(默认选择)或作为 FSI 信号路由到 SOM HD 连接器 J1 上的 FSIRX 标准位置。
SPI3 路由至 SOM HD 连接器 J1 上的标准 SPI 位置或连接至仿真接头 (J7),以便与 XDS110ISO-EVM 上的 DAC IC 进行通信(默认选择)。