ZHCUD18A April 2025 – January 2026
AM261-SOM-EVM 评估模块是一个开发平台,可用于评估 AM261x 器件在汽车和工业应用中的性能。System-On-Module (SOM) 架构包括运行 AM261x 器件所需的所有必要的电源、复位和时钟逻辑。
360 引脚(3x 120 引脚)controlSOM 旨在提供滤波良好的稳健设计,能够在大多数环境中工作。本文档介绍了 AM261x controlSOM 的硬件详细信息,说明了板载外设的功能,跳线和连接器的位置,以及 PCB 上的开关配置。本指南还包含有关如何在 controlSOM 上开始开发软件应用程序的说明。