ZHCUD18A April 2025 – January 2026
| GPIO | GPIO 说明 | 引脚名称 | 功能 | 网络名称 | 活跃状态 | SOM HD 连接器引脚 | 基板或适配器板的使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO66 | OSPI 闪存器件复位 | GPIO66 | 复位 | OSPI0_RESET_OUTn | 低电平 | ||
| GPIO138 | GPIO 和 PMIC_DIAG_OUT 之间的电阻器选项 | CLKOUT0 | GPIO | MCU_GPIO138 | 可选 | J1-74 | 默认 PMIC_DIAG_OUT。删除 R84 并组装 R138 以用作 GPIO。 |
| GPIO65 | 来自 OSPI 闪存器件的误差信号 | GPIO65 | 误差信号 | OSPI0_ECS | 低电平 | ||
| GPIO1 | USER_LED1 | OSPI0_CSn1 | GPIO | MCU_GPIO1 | 可选 | J1-52 | 默认 USER_LED_OUT。删除 R140 并组装 R237 以用作 GPIO。 |
| GPIO82 | 给端接至 SOM HD 连接器的 I2C1/MCAN1 多路复用器选择线路 | MMC0_D3 | 选择多路复用器 | MCU_GPIO82 | 可选 | J1-48 | GPIO。在 HSEC180ADAPEVM-AM2 上保持悬空 |
| GPIO73 | 端接至 SOM HD 连接器 | PR1_PRU1_GPIO2 | GPIO | MCU_GPIO73 | 可选 | J1-75 | HSEC180ADAPEVM-AM2 上 MII0 中断信号 |
| GPIO119 | 端接至 SOM HD 连接器 | PR0_PRU1_GPIO19 | GPIO | MCU_GPIO119 | 可选 | J3-66 | HSEC180ADAPEVM-AM2 上 MII1 中断信号 |
| GPIO120 | 来自按钮 SW3 的 SoC 中断信号 | PR0_PRU1_GPIO18 | 中断/GPIO | MCU_INTn | 低电平 | ||
| GPIO126 | 端接至 SOM HD 连接器 | SDFM0_CLK2 | GPIO | MCU_GPIO126 | 可选 | J1-73 | GPIO |
| GPIO71 | 端接至 SOM HD 连接器 | PR1_PRU1_GPIO0 | 中断 | RGMII1_INTn | 低电平 | J2-7 | HSEC180ADAPEVM-AM2 上 RGMII1 中断信号 |
| GPIO37 | 端接至 SOM HD 连接器 | RGMII1_TD0 | GPIO | RGMII1_TD0 | 可选 | J2-8 | RGMII1 在 HSEC180ADAPEVM-AM2 上发送数据 0 |
| GPIO121 | SOM HD 连接器和 PMIC_INTn 之间的电阻器选项 | EXT_REFCLK0 | GPIO | MCU_GPIO121 | 可选 | J1-70 | 默认 PMIC_INTn。删除 R311 并组装 R312 以用作 GPIO。 |
| GPIO124 | USER_LED0 和 SOM HD 连接器之间的电阻器选项 | SDFM0_CLK1 | GPIO | MCU_GPIO124 | 可选 | J1-72 | 默认 USER_LED0。删除 R215 并组装 R214 以用作 GPIO。 |
| GPIO74 | 端接至 SOM HD 连接器 | PR1_PRU1_GPIO9 | GPIO | MCU_GPIO74 | 可选 | J2-25 | MDIO 和 MDC 多路复用器在 HSEC180ADAPEVM-AM2 上选择线路 |
| GPIO21 | USB_DRVVBUS 连接 | LIN2_RXD | GPIO | AM26x_UART2_RXD | 可选 | J2-26 | USB_DRVVBUS |
| GPIO22 | USB0_VBUS_OC 的连接 | LIN2_TXD | GPIO | AM26x_UART2_TXD | 低电平 | J2-28 | USB0_VBUS_OC |
| IO 扩展器 | |||||||
| PMIC SPI MUX/DEMUX (U24) 的选择线路 | P0 | 选择多路复用器 | PMIC_SPI1/FSIRX0_MUX_SEL | 可选 | |||
| ADC0_AIN0/DAC_OUT MUX (U20) 的选择线路 | P1 | 选择多路复用器 | ADC0_AIN0/DAC_OUT_MUX_SEL | 可选 | |||
| MII 复位 | P2 | 复位 | MII_RST# | 低电平 | J3-101 | HSEC180ADAPEVM-AM2 上 MII0 和 MII1 的复位信号 | |
| RGMII1 复位 | P3 | 复位 | RGMII1_RST | 低电平 | J2-11 | HSEC180ADAPEVM-AM2 上 RGMII1 的复位信号 | |
| SPI0-FSI MUX/DEMUX (U13) 的选择线路 | P4 | 选择多路复用器 | SPI0/FSITX0_MUX_SEL | 可选 | |||
| SPI3 MUX/DEMUX (U18) 的选择线路 | P5 | 选择多路复用器 | SPI3_MUX_SEL | 可选 | |||
| HSEC180ADAPEVM-AM2 MII0 Mux 的选择线路 | P6 | 选择多路复用器 | IOEXP_OUT_P6 | 可选 | J2-5 | HSEC180ADAPEVM-AM2 上的 MII0 多路复用器选择线路 | |
| HSEC180ADAPEVM-AM2 MII1 Mux 的选择线路 | P7 | 选择多路复用器 | IOEXP_OUT_P7 | 可选 | J2-9 | HSEC180ADAPEVM-AM2 上的 MII1 多路复用器选择线路 | |