基板配置用于将 controlSOM 直接连接至兼容的基板或扩展坞。电源通过基板提供给 controlSOM。需要使用 XDS110ISO-EVM 等仿真调试探针来提供与 MCU 的调试连接。XDS110 调试探针和基板单独出售。
在该配置中,Code Composer Studio 通过 JTAG 连接到 controlSOM 并可以支持软件开发。XDS110 调试探针还会枚举一个虚拟 COM 端口 (VCP),用于通过 UART 与 MCU 进行通信。
请按照基板用户指南中的步骤启用该配置。
- 需要具备以下设备:
- AM261x controlSOM (AM261-SOM-EVM)
- C2000,Sitara controlSOM 兼容基板
- XDS110 隔离式调试探针 (XDS110ISO-EVM)
- 1 条 USB Type-C 电缆
- 验证每个 EVM 上的开关设置是否正确。
- AM261-SOM-EVM:
- 使用 SW1 选择所需的引导模式 (节 2.7)。
- 使用 S1、S2、S4 选择所需的 ADC 电压基准模式(如果适用于应用)(节 2.9.7)。
- XDS110ISO-EVM:
- S1 选择 JTAG 模式;设置为 JTAG 模式。
- S2 启用 UART、SPI 连接;设置为 ON 模式
- 按照用户指南中的说明设置基板。
- 将 AM261x ControlSOM 连接至基板。
- 确保 controlSOM 方向正确。controlSOM 上的 J1 接头与基板上的 J1 接头连接。
- 将 XDS110ISO-EVM 连接到 controlSOM 的 XDS 调试接头 (J4)。
- 将 USB 电缆连接到 XDS110 隔离式调试探针上的连接器 J5。XDS110 隔离式探针和 controlSOM 已通电
- 按照用户指南中的说明为基板供电。
- 确认 controlSOM 上的电源状态 LED(D5、D6、D7)亮起。
- controlSOM 可供使用。按照 节 3 中的步骤开始开发软件