ZHCUD08 April 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP
TPS7H3014-SEP 是一款集成式 3V 至 14V、四通道耐辐射电源序列发生器。通过在菊花链配置中连接多个器件可扩展通道数。该器件具有高电平有效定序上电和下电输入。此外,该器件的 SEQ_DONE、PWRGD 和 FAULT 输出可提供有关时序、电源和受监控电源树的内部生成故障状态的信息,以提高系统级可靠性。凭借精确的 599mV ± 1% SENSEx 阈值电压和 24μA ± 3% 迟滞电流,用户可为序列发生器监控的电压轨设置可编程的上升和下降阈值。所有 ENx 输出的上升/下降延时时间均可通过 DLY_TMR 引脚上的单个电阻进行全局编程,或通过将该引脚悬空来获得尽可能短的延时时间。同样,器件为了让 SENSEx 电压通过导通阈值所留出的时间也可通过 REG_TMR 引脚上的单个电阻进行全局编程,或通过将该引脚悬空来留出无限长的时间让 SENSEx 电压通过导通阈值。