ZHCUD08 April 2025
以下测试是使用 FET 将 SENSE1 引脚接地以触发故障来执行的。如果用户需要外部系统复位信号,则可以这么做。为方便显示结果,在该测试期间禁用了 CH3 和 CH4。向 EVM 原理图 中“可选外部复位”部分所示的 FET 电路栅极施加 3.3V 电压可触发外部复位。如果使用,建议选择具有低漏电流的 FET,以尽量减少它对 SENSEx 导通和关断阈值引入的误差。