ZHCUD08 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 备选电路板配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 连接器说明
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 定序上电和下电阈值
    3. 3.3 延迟计时器
    4. 3.4 调节计时器
    5. 3.5 禁用通道
    6. 3.6 外部感应系统复位
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6相关文档

重要使用说明

TPS7H3014EVM 板配置为通过 0Ω 电阻将 ENx 信号与各自的 SENSEx 信号连接。这种配置纯粹是为了在 SENSEx 引脚无法检测到外部电压时,简化器件特性和行为的测试。如果向 VOUTx 跳线施加外部电压,则必须移除将 ENx 连接到 VOUTx 的 0Ω 电阻。

由于电路板配置为将 ENx 连接到 VOUTx,因此用户应确保 VPULL_UP1 足够低,以保证 VSENSEx 达不到通道禁用电压阈值 (VTURN_OFF)。如果用户打算禁用通道,建议使用 R3、R4 和 R5 将 SENSEx 节点与 VLDO 或其他稳定电压轨相连。

由于迟滞电流会增加 SENSEx 节点的电压,因此计算添加 SENSEx 迟滞电流之前和之后的预期最大 SENSEx 电压非常重要。

如果在添加 SENSEx 迟滞电流之前,VSENSEx 低于通道禁用阈值,但在添加迟滞电流之后,VSENSEx 高于阈值,则通道会出现启用-禁用行为。这种状态不可取,也不推荐使用,用户应确保通道已完全启用或禁用。