ZHCUD08 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 备选电路板配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 连接器说明
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 定序上电和下电阈值
    3. 3.3 延迟计时器
    4. 3.4 调节计时器
    5. 3.5 禁用通道
    6. 3.6 外部感应系统复位
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6相关文档

规格

TPS7H3014EVM 默认配置简化原理图图 1-1 默认配置简化原理图
表 1-1 默认 EVM 配置

规格

值

说明

输入电压

VIN

12V

处于建议的器件输入电压范围 3V 至 14V 内。

定序上电阈值

10.2V

启动定序上电的 VIN 上升阈值。

设置方式:

R16 = 10kΩ

R20 = 620Ω

定序下电阈值

6V

启动定序下电的 VIN 下降阈值。

设置方式:

R29 = 10kΩ

R34 = 909Ω

PULL_UP1 电压

1.8V

所有 ENx 输出使用的电压。处于建议的器件输入电压范围 1.6V 至 7V 内。

PULL_UP2 电压

1.8V

SEQ_DONE 和 PWRGD 输出使用的电压。处于建议的器件输入电压范围 1.6V 至 7V 内。

VOUT1 VON 阈值

1.64V

(1.8V 的 91%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R21 = 60.4kΩ

R25 = 34.8kΩ

VOUT1 VOFF 阈值

0.19V

(1.8V 的 11%)

VOUT2 VON 阈值

1.34V

(1.5V 的 90%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R22 = 49.9kΩ

R26 = 40.2kΩ

VOUT2 VOFF 阈值

0.15V

(1.5V 的 10%)

VOUT3 VON 阈值

0.72V

(0.8V 的 90%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R32 = 26.7kΩ

R35 = 130kΩ

VOUT3 VOFF 阈值

0.08V

(0.8V 的 10%)

VOUT4 VON 阈值

0.79V

(0.88V 的 90%)

受监控的 VOUT 电源轨分别被视为导通或关断的上升和下降电压阈值。

设置方式:

R33 = 29.4kΩ

R36 = 90.9kΩ

VOUT4 VOFF 阈值

0.09V

(0.88V 的 10%)

ENx 延迟时间

tDLY_TMR

12.35ms

从 ENx 信号转换条件得到满足到信号实际转换之间的可编程延时时间。

设置方式:

R11 = 619kΩ

J16 分流

SENSEx 调节计时器

tREG_TMR

12.35ms

可编程计时器,用于设置 SENSEx 达到调节阈值电压(VTH_SENSEx,通常为 599mV)的时间量。如果在计时器结束之前未达到 VTH_SENSEx,器件将定序下电。

设置方式:

R14 = 619kΩ

J20 分流