ZHCUD08 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 备选电路板配置
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 重要使用说明
    3. 2.3 连接器说明
  7. 3实现结果
    1. 3.1 默认配置结果
    2. 3.2 定序上电和下电阈值
    3. 3.3 延迟计时器
    4. 3.4 调节计时器
    5. 3.5 禁用通道
    6. 3.6 外部感应系统复位
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6相关文档

默认配置结果

以下测试是使用 TPS7H3014EVM 默认配置执行的,其中 VIN=12V,PULL_UP1=PULL_UP2=1.8V 或 3.3V(由 ENx、PWRGD、SEQ_DONE 和 FAULT 信号上的电压指示)。如前两次测试所示,除非另有说明,否则所有上电和下电序列都是通过升高或降低 VIN 启动的。