ZHCUD00 April 2025 TPS26742E-Q1
TPS26742EQ1EVM 旨在评估用于 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的 TPS26742E-Q1 IC。此 EVM 支持双端口 PD 充电,附带三种其他型号:使用 DisplayPort™ 通过 USB-C™ 进行单端口充电(DP 交替模式)
该 EVM 集成了一个微控制器,从而能够实现在线调试和在线闪存更新。
可通过直观的应用程序自定义工具以图形用户界面 (TPS267XX-Q1-GUI) 的形式选择器件配置设置,从而大大降低了竞争性 USB-PD 设计相关的复杂性。