ZHCUD00
April 2025
TPS26742E-Q1
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
2.5
接口
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
已知硬件或软件问题
4.2
商标
特性
端口 A 和端口 B 上的充电功率高达 240W
与 LM251772EVM-PD 配合使用时支持 240W
可支持的输入电压 为 6V 至 48V
GUI (
TPS267XX-Q1-GUI
)
Type-C 端口的 VBUS 和 CCx 测试点可用于监控 PD 流量
用于闪存编程和系统遥测的 MCU
PP5V 电源的跳线选择
跳线用于未来支持高达 50V 电压的 EVM 板
通过跳线更新 I2C 地址
接头上提供了所有 GPIO 引脚
TPS26742EQ1 的 PP5V
数据 Type C 的 PP5V
使用板载降压转换器从输入电压生成 PP5V