ZHCUD00 April 2025 TPS26742E-Q1
TPS26742EQ1EVM 旨在支持 2 个不同的电压范围,其需要通过在 J12 上放置提供分流器来配置这些范围。EVM 封装后,在引脚 1 和 2 之间将安装一个分流器,以将电压范围设置为 6V 至 32V 的较低范围。
| 跳线 J12 | Vin 电压范围: |
|---|---|
| 引脚 1 和 2 | 6V 至 32V |
| 引脚 2 和 3 | 6V 至 50V |
TPS26742E-Q1 EVM 可支持 30A 持续的直流电流。此要求可设置外部电源需要提供给 EVM 的输入电流,并且在测试输出 PDO 电压和电流时需要考虑该要求。下表显示了对于通用双端口最大 USB Type C PD 输出 PDO 功率,可导致 EVM 输入电流达到 30A 最大值的电压。
| 向 Type C 连接器供电。 | 输入电压 |
|---|---|
| 端口 A 和端口 B 均为 100W | 6.67V |
| 端口 A 和端口 B 均为 140W | 9.34V |
| 端口 A 和端口 B 均为 180W | 12V |
| 端口 A 和端口 B 均为 240W | 16V |