ZHCUD00 April   2025 TPS26742E-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 接口
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标

设置

TPS26742EQ1EVM 需要连接额外的 EVM(子卡)才能正常运行。此连接选项允许将多种不同的 DC2DC 转换器连接到 EVM 进行评估。

BQ25758Q1/BQ25758BQ1、LM55288、LM55289、LM72650Q1 和 LM72680Q1 的子卡正在开发中。

使用 LM251772EVM-PD 实现的系统

  1. 准备 TPS26742EQ1 EVM
    1. 验证 J12 的引脚 1 和 2 之间是否安装了分流器,以选择 6V 至 32V 的输入电压范围
    2. 验证 J14 上是否安装了分流器,以将 TPS26742EQ2 IC 的 VCC5V 引脚连接到 5V PCB 降压转换器,从而支持 VCONN(对于大于 60W 的 Type C PD 功率)
  2. 准备 LM251772EVM-PD 子卡
    1. 验证 JP5 的引脚 2 和 3 之间是否安装了分流器
    2. 如果子卡连接到端口 A 而没有为端口 B 安装分流器,请验证 JP9 上是否安装了分流器
    3. 验证 JP1 的引脚 1 和 2 之间是否安装了分流器
    4. 验证所有其他跳线均已打开
  3. 如下所示将 3 个参考板连接在一起
  4. 图 2-2 使用 LM251772-Q1 EVM 进行设置TPS26742EQ1EVM
  5. 将 5.5V-32V 直流电源连接到 J20(蓝色 2 引脚螺钉端子连接器)。此电源必须满足组合的 Type-C 输出端口和 TPS26742EQ1EVM 的输入电源要求
  6. 如果计划使用 GUI 更新固件,请使用主机 Type C 端口将主机 MCU 连接到 PC 的笔记本电脑。
  7. 如果计划使用 :om,请将 Lin 总线控制器连接到 Lin 总线连接器
  8. 将端口 A 和/或端口 B Type-C 连接器连接到 Type-C 受电器件或测试设备。