ZHCUD00 April   2025 TPS26742E-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 接口
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标

跳线信息

表 2-3 跳线连接
跳线 分流器连接 说明
J12 1-2 已安装 高达 6V 至32V 的输入电压 选择 EVM 的输入电压。当选择 50V 输入电压范围时,不能使用 Lin 接口
2-3 已安装 高达 6V 至50V 的输入电压
J13 1-2 已安装 TPS26772EQ1 5V 连接到主机 Type C VBUS 选择 5V Vcc 电压电源。
2-3 已安装 从 EVM 5V 电源供电的 PP5V
J14 开路 从 PP5V 断开 EVM 5V 电源轨 TPS26742EQ1 电源选择
已安装 将 EVM 5V 连接到 TPS26742EQ1 的 PP5V
J16 1-3 已安装和 2-4 已安装 I2C3 使用上拉电阻连接了 RP MCU I2C3 断开连接
J17 开路 P0_GPIO5 和 P0_GPIO6 选择了 GPIO
1-3 已安装和 2-4 已安装 P0_GPIO5 连接到 I2C1_SDA,P0_GPIO6 连接到 I2C1_SCL 已选 I2C1
3-5 已安装和 4-6 已安装 P0_GPIO5 连接到 LIN_RXD,P0_GPIO6 连接到 LIN_TXDX 选择 LIN 驱动器
J21 1-2 已安装 地址:0x20 I2C 主机接口地址选择
2-3 已安装 地址:0x21