ZHCUD00 April   2025 TPS26742E-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 接口
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标

物料清单 (BOM)

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 IPP029 不限
C1、C2、C3、C19、C31、C32、C35、C36、C37、C38、C39、C42 12 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 C0402C104K8RACAUTO Kemet
C4、C5、C6、C7、C46、C51、C55 7 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,± 20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B3X7R1H104M050BB TDK
C8 1 220pF 电容,陶瓷,220pF,100V,+/-10%,X7R,0402 0402 GRM155R72A221KA01D MuRata
C9、C10、C13、C23、C25、C27、C29 7 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188R72A104KA35D MuRata
C11、C12 2 4.7µF 电容器,陶瓷,4.7uF,100V,+/-20%,X7R,2220 2220 C5750X7R2A475M230KA TDK
C14 1 22uF 电容,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X5R,0805 0805 GRM21BR61A226ME44L MuRata
C15 1 10uF 电容,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402 0402 0402ZD106MAT2A AVX
C16、C17 2 0.01uF 电容器,陶瓷,0.01μF,50V,+/-5%,X7R,0402 0402 C0402C103J5RACTU Kemet
C18 1 1µF 电容,陶瓷,1µF,10V,+/-20%,X5R,0402 0402 CC0402MRX5R6BB105 Yageo America
C20、C21、C22、C24、C26、C28、C45 7 1µF 电容,陶瓷,1µF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 CGA3E1X7R1V105K080AC TDK
C30、C33、C34、C40、C41 5 2.2uF 电容器,陶瓷,2.2uF,6.3V,+/-20%,X5R,0402 0402 JMK105BJ225MV-F Taiyo Yuden
C43、C44 2 12pF 电容,陶瓷,12pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0402 0402 GRM1555C1E120JA01D MuRata
C47 1 0.47uF 电容,陶瓷,0.47µF,6.3V,+/-10%,X6S,0402 0402 GRM155C80J474KE19D MuRata
C48 1 10uF 电容,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402 0402 CL05A106MP8NUB8 Samsung Electro-Mechanics
C49、C50、C53、C54 4 330pF 电容,陶瓷,330pF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2X7R1H331K050BA TDK
C52、C56 2 1µF 电容,陶瓷,1µF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 0805 KAF21KR72A105KU AVX
C57、C58、C59、C60、C61、C62、C63、C64 8 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,100V,± 10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B3X7S2A103K050BB TDK
C65 1 4.7µF 电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 CGA6P3X7R1H475K250AB TDK
C66、C67、C68、C69、C70 5 10uF 电容,陶瓷,10uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 UMJ325KB7106KMHT Taiyo Yuden
C71 1 2.2uF 电容,陶瓷,2.2µF,16V,+/-20%,X6S,AEC-Q200 2 级,0402 0402 GRT155C81C225ME13D MuRata
D1、D2、D3、D4、D5、D7 6 白色 LED,白色,SMD 0402,白色 LW QH8G-Q2S2-3K5L-1 OSRAM
D6 1 24V 单通道 ESD 保护二极管 SOD323 ESD1LIN24DYFR 德州仪器 (TI)
D8 1 LED 绿/红双色 565nm/627nm 4 引脚片 LED T/R SMT_LED_3MM2_2MM4 APBD3224ESGC-F01 KINGBRIGHT
D11 1 54V 二极管,TVS,双向,54V,87.1Vc,400W,4.6A,SMA(非极化) SMA(非极化) SMAJ54CA Littelfuse
H1、H2、H3、H4 4 六角螺柱螺纹 #4-40 尼龙 0.750" (19.05mm) 3/4" 自然色 HEX_STANDOFF 1902D_Ndrill Keystone Electronics
H5、H6、H7、H8 4 机械螺丝,飞利浦盘形头 4-40 机械螺钉,4-40,1/4 英寸 PMSSS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
J1、J2、J3 3 接头,10x2,2.54mm,锡,TH 接头,10x2,2.54mm,锡,TH TSW-110-07-T-D Samtec
J5、J8 2 插座,直流电源,XT30,公头,引脚:2,在 PCB 上,THT,黄色,15A,500V CONN_PLUG2 XT30PW-M Amass
J6、J9 2 接头,2.54mm,5x2,金,R/A,TH 接头,2.54mm,5x2,R/A,TH TSW-105-09-G-D-RA Samtec
J7、J10 2 插座,直流电源,XT30,母头,引脚:2,在 PCB 上,THT,黄色,15A CONN_SOCKET_DC2 XT30PW-F Amass
J11 1 接头,2.54mm,2x1,R/A,锡,TH 接头,2.54mm,2x1,R/A,TH 640455-2 TE Connectivity
J12、J13、J21 3 接头,2.54mm,3x1,锡,TH 接头,2.54mm,3x1,锡,TH 22284030 Molex
J14 1 接头,100mil,2x1,锡,TH 接头,2 引脚,100mil,锡 PEC02SAAN Sullins Connector Solutions
J15 1 连接器 USB 2.0 Type C 水平 SMT CONN_USB 6.29722E+11 Wurth Electronics
J16 1 接头,100mil,2x2,金,TH 2x2 接头 TSW-102-07-G-D Samtec
J17 1 接头,100mil,3x2,锡,TH 3x2 接头 PEC03DAAN Sullins Connector Solutions
J18、J19 2 插座,USB 3.1 Type C,R/A,金,SMT 插座,USB 3.1 Type C,R/A,SMT DX07S024JJ2R1300 JAE Electronics
J20 1 2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.300" (7.62mm),穿孔 TERM_CONN TB005-762-02BE CUI 器件
L1 1 47uH 电感,屏蔽,铁氧体,47uH,1.6A,0.366ohm,SMD 电感器,7.2x4x6.5mm SRP6540-470M Bourns
L2、L3、L4 3 22Ω 铁氧体磁珠,22ohm @ 100MHz,6A,0805 0805 742792021 Wurth Elektronik
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
Q1、Q2 2 12V MOSFET,N 沟道,12V,3.6A,YJM0003A (PICOSTAR-3) YJM0003A CSD13380F3 德州仪器 (TI)
Q3 1 60V MOSFET,N 沟道,60V,100A,DNK0008A (VSON-CLIP-8) DNK0008A CSD18540Q5B 德州仪器 (TI)
Q4 1 60V 晶体管,NPN,60V,0.9A,SOT-23 SOT-23 PBSS4160T NXP Semiconductor
R1、R3、R5、R51、R52、R53、R54、R55、R57 9 90.9k 电阻,90.9k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2RKF9092X Panasonic
R2、R4、R6 3 10.2k 电阻,10.2k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040210K2FKED Vishay-Dale
R7、R8、R70、R77 4 499k 电阻,499k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402499KFKED Vishay-Dale
R9、R27、R29、R30、R33、R34、R36、R37、R60、R61、R85、R87、R89 13 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale
R10、R13、R14、R15、R16、R59 6 10k 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040210K0JNED Vishay-Dale
R17、R18、R19、R20、R23、R24、R25、R26、R73、R74、R75、R76、R80、R81、R82、R83、R84、R86 18 0 电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 1 级,0201 0201 ERJ-1GE0R00C Panasonic
R21、R22 2 100k 电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402100KFKED Vishay-Dale
R41、R42 2 10.0k 电阻,10.0k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 MCS0402MD1002BE100 Vishay/Beyschlag
R43 1 100k 电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RMCF0402FT100K Stackpole Electronics Inc
R44 1 19.1k 电阻,19.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040219K1FKED Vishay-Dale
R45、R46、R47、R48、R49、R50、R78、R79 8 2.20k 电阻,2.20k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04022K20FKED Vishay-Dale
R56、R58 2 5.11k 电阻,5.11k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04025K11FKED Vishay-Dale
R62、R63、R64、R66 4 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.0625W,0402 0402 RC0402FR-071KL Yageo America
R65、R67 2 100k 电阻,100k,1%,0.0625W,0402 0402 RC0402FR-07100KL Yageo America
R68、R69、R71、R72、R90、R91 6 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RK73H1ETTP1002F KOA Speer
SH1、SH2、SH3、SH4、SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 8 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 顶部闭合 100mil 分流器 SPC02SYAN Sullins Connector Solutions
SW1 1 触控式开关,单刀单掷-常开 0.02A/15V SMT_SW_3MM5_2MM9 EVPAAM02W Panasonic
TP1、TP11、TP14 3 测试点,紧凑,红色,TH 红色紧凑型测试点 5005 Keystone Electronics
TP2、TP3、TP4、TP5、TP6 5 测试点,紧凑型,SMT Testpoint_Keystone_Compact 5016 Keystone Electronics
TP7、TP8 2 测试点,微型,红色,TH 红色微型测试点 5000 Keystone Electronics
TP9、TP10、TP12、TP13 4 测试点,紧凑型,白色,TH 白色紧凑型测试点 5007 Keystone Electronics
U1、U2、U3 3 适用于成本敏感型系统的 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器,DBV0005A (SOT-23-5) DBV0005A TLV9061IDBVR 德州仪器 (TI)
U4、U5 2 USB 高速信号调理器,RWB0012A (X2QFN-12) RWB0012A TUSB211QRWBRQ1 德州仪器 (TI)
U6 1 具有集成 Vreg 20kBd 汽车类 8 引脚 VSON EP T/R 的 LIN 收发器 VSON8 TLIN1029ADRBRQ1 德州仪器 (TI)
U7 1 SIMPLE SWITCHER 4V 至 65V、0.6A 降压转换器,SOT23-6 SOT23-6 LMR51606DBVR 德州仪器 (TI)
U8 1 适用于成本敏感型系统的 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器,RUC0014A (X2QFN-14) RUC0014A TLV9064IRUCR 德州仪器 (TI)
U9 1 5V 精密浪涌保护钳位器,DRV0006A (WSON-6) DRV0006A TVS0500DRVR 德州仪器 (TI)
U10 1 用于便携式设备且具有折返式电流限制的汽车类无电容器 300mA LDO 稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) DBV0005A TLV73333PQDBVRQ1 德州仪器 (TI)
U11 1 用于超高速 (6Gbps) USB 3.0 接口的 ESD 解决方案,2 通道,-40°C 至 85°C,3 引脚 SOT (DRT),环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DRT0003A TPD2EUSB30DRTR 德州仪器 (TI)
U12、U13、U14、U15 4 USB Type-C® 48V EPR 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 VQFN20 TPD4S481QRGR 德州仪器 (TI)
U16 1 ARM® Cortex® -M0+- 微控制器 IC 32 位双核 133MHz 外部程序存储器 56-QFN (7x7) QFN56 SC0914(13) Raspberry Pi
U17 1 NOR 闪存串行(SPI、双路 SPI、四路 SPI)3V/3.3V 16M 位 2M x 8 6ns 8 引脚 SOIC N T/R SOIC8 W25Q16JVSNIQ TR Winbond
U18 1 通过 USB Type-C 提供 240W EPR 和 DisplayPortTM 的汽车类双端口 USB Type-C®PD 控制器 VQFN32 TPS26744EAATRHBRQ1 德州仪器 (TI)
U19 1 具有集成 VDS 钳位的低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器 SOT23-8 LM74701QDDFQ1 德州仪器 (TI)
Y1 1 晶体,12MHz,30ppm,SMD 3.20x0.70x2.50mm 7M-12.000MAHE-T TXC Corporation
D9、D10 0 51V 二极管,TVS,单向,51V,82.4Vc,400W,4.9A,SMA SMA SMAJ51A Littelfuse
J4 0 PCIe®M.2 Gen 3 和 Gen 4 卡边缘连接器 PCI_CONN_67P MDT350B01001VT Amphenol ICC
R11、R12 0 100k 电阻,100k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 0805 ERJ-6ENF1003V Panasonic
R28、R31、R32、R35、R38、R39、R40、R88 0 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale