ZHCUCY0 April 2025
在此并联配置中,主电子保险丝的 IREF 内部电流源 (IIREF) 与外部 IREF 引脚电阻器 (RIREF) 相互作用以生成基准电压 (VIREF),用于过流保护和主动均流块。将 IMON 引脚上的电压 (VIMON) 用作 ADC 的输入电压以监测系统电流或在 VR 控制器内部实现平台电源控制 (Intel® PSYS) 功能时,必须将 VIREF 设置为控制器 ISYS_IN 输入最大电压范围的一半。此操作为系统提供了必要的余量和动态范围,以准确地监测最高为快速跳变阈值 (2 × IOCP) 的负载电流。方程式 8 用于计算 RIREF 的阻值。
在 TIDA-050077 中,VIREF 设置为 1V。当 IIREF = 25µA(典型值)时,我们可以计算出目标 RIREF 为 40kΩ。最接近的 RIREF 标准值为 40.2kΩ,容差为 0.1% 且额定功率为 100mW。为了提高防噪性能,在 IREF 引脚和 GND 之间放置一个 1nF 陶瓷电容器。