ZHCUCY0 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  确定要并联使用的电子保险丝器件数量
      2. 2.2.2  设置并联配置中的主器件和辅助器件
      3. 2.2.3  选择 CDVDT 电容器以控制输出转换率和启动时间
      4. 2.2.4  选择 RIREF 电阻器以设置过流保护和主动均流的基准电压
      5. 2.2.5  选择 RIMON 电阻器以设置稳定状态期间的过流(断路器)和快速跳变阈值
      6. 2.2.6  选择 RILIM 电阻器以设置启动期间的电流限制和快速跳变阈值以及稳定状态期间的主动均流阈值
      7. 2.2.7  选择 CITIMER 电容器以设置过流消隐计时器
      8. 2.2.8  选择电阻器以设置欠压锁定阈值
      9. 2.2.9  选择 VIN 和 VDD 之间的 R-C 滤波器
      10. 2.2.10 为 SWEN、PG、FLT 和 CMPOUT 引脚选择上拉电阻器和电源
      11. 2.2.11 输入端 TVS 二极管的选择和输出端肖特基二极管的选择
      12. 2.2.12 选择 CIN 和 COUT
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25985
      2. 2.3.2 LM94022 和 LM94022-Q1
      3. 2.3.3 INA241x
      4. 2.3.4 TLV760
      5. 2.3.5 SN74LVC1G123
      6. 2.3.6 UCC27511A
      7. 2.3.7 CSD18510Q5B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1.      36
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

选择 RIMON 电阻器以设置稳定状态期间的过流(断路器)和快速跳变阈值

TPS25985x 电子保险丝通过在用户可调节的瞬态故障消隐间隔后关闭输出来应对稳定状态期间的输出过流情况。此电子保险丝器件持续检测系统总电流 (IOUT) 并在 IMON 引脚上产生成比例的模拟电流输出 (IIMON)。这会在 IMON 引脚电阻器 (RIMON) 两端产生电压 (VIMON) 以响应负载电流,其定义为方程式 9。

方程式 9. VIMON=IOUT×GIMON×RIMON

GIMON 是 TPS25984、TPS25985 或 TPS25990 电子保险丝中的电流监测器增益 (IIMON: Iout),其典型值为 18.18µA/A。通过将 VIMON 与作为阈值的 VIREF 进行比较来检测过流情况。稳定状态期间的断路器阈值 (IOCP) 可以使用方程式 10 计算得出。

方程式 10. IOCP(TOTAL)=VIREFGIMON×RIMON

在 TIDA-050077 中,我们认为 IOCP(TOTAL) 是 IOUT(max) 的 1.1 倍。因此,将 IOCP(TOTAL) 设为 330A,在 GIMON 为 18.18µA/A 且 VIREF 为 1V 的情况下,可以计算出 RIMON 为 166.67Ω。最接近的 RIMON 标准值是 167Ω,容差为 0.1% 且额定功率为 100mW。为了降低噪声,请在 IMON 引脚和 GND 之间放置一个 22pF 陶瓷电容器。

注: 选择 RIMON 时必须考虑系统输出电流 (IOUT),而不是每个器件承载的电流。