ZHCUCY0 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  确定要并联使用的电子保险丝器件数量
      2. 2.2.2  设置并联配置中的主器件和辅助器件
      3. 2.2.3  选择 CDVDT 电容器以控制输出转换率和启动时间
      4. 2.2.4  选择 RIREF 电阻器以设置过流保护和主动均流的基准电压
      5. 2.2.5  选择 RIMON 电阻器以设置稳定状态期间的过流(断路器)和快速跳变阈值
      6. 2.2.6  选择 RILIM 电阻器以设置启动期间的电流限制和快速跳变阈值以及稳定状态期间的主动均流阈值
      7. 2.2.7  选择 CITIMER 电容器以设置过流消隐计时器
      8. 2.2.8  选择电阻器以设置欠压锁定阈值
      9. 2.2.9  选择 VIN 和 VDD 之间的 R-C 滤波器
      10. 2.2.10 为 SWEN、PG、FLT 和 CMPOUT 引脚选择上拉电阻器和电源
      11. 2.2.11 输入端 TVS 二极管的选择和输出端肖特基二极管的选择
      12. 2.2.12 选择 CIN 和 COUT
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25985
      2. 2.3.2 LM94022 和 LM94022-Q1
      3. 2.3.3 INA241x
      4. 2.3.4 TLV760
      5. 2.3.5 SN74LVC1G123
      6. 2.3.6 UCC27511A
      7. 2.3.7 CSD18510Q5B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1.      36
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

输入端 TVS 二极管的选择和输出端肖特基二极管的选择

当器件瞬时中断大量电流造成短路或电流过载时,输入电感会在输入端产生正电压尖峰,而输出电感会在输出端产生负电压尖峰。这些电压尖峰(瞬变)的峰值振幅取决于与器件输入或输出串联的电感值。如果不采取适当的措施来解决此问题,此类瞬变可能会超过器件的绝对最大额定值,并最终因电气过应力 (EOS) 而导致故障。解决此问题的典型方法包括:

  1. 更大限度减少进出器件的引线长度和电感。
  2. 使用较大的 PCB GND 平面。
  3. 在输入端增加瞬态电压抑制 (TVS) 二极管来钳制正瞬态尖峰。
  4. 在输出端使用肖特基二极管来吸收负尖峰。

请参阅 热插拔电路中的 TVS 钳位 和 在热插拔和 ORing 应用中选择 TVS 二极管,了解以下详细信息:选择合适的 TVS 二极管以及要并联的 TVS 二极管数量,以有效地将输入端的正瞬态电压钳制在 IN 引脚的绝对最大额定值 (20V) 以下。这些 TVS 二极管还有助于在热插拔事件期间限制 IN 引脚上的瞬态电压。TIDA-050077 中使用五 (5) 个并联 5.0SMDJ12A。

注: 所选 TVS 二极管在 Ipp (10/1000μs) (V) 时的最大钳位电压 VC 规格必须低于电源输入 (IN) 引脚的绝对最大额定值,以确保电子保险丝器件安全工作。

必须根据以下标准来选择肖特基二极管:

  • 所选二极管的非重复峰值正向浪涌电流 (IFSM) 必须大于快速跳变阈值 (2 × IOCP(TOTAL))。如果单个肖特基二极管无法满足所需的 IFSM 额定值,则必须使用两个或更多个并联的肖特基二极管。方程式 19 可计算出必须并联的肖特基二极管数量 (NSchottky)。
    方程式 19. NSchottky>2×IOCPTOTALIFSM
  • 必须尽可能降低 IFSM 处或附近的正向压降 (VF)。为了获得理想结果,OUT 引脚上的负瞬态电压钳位应在 OUT 引脚的绝对最大额定值范围内 (–1V)。
  • 直流阻断电压 (VRM) 必须大于最大输入工作电压。
  • 漏电流 (IR) 必须尽可能小。

TIDA-050077 中使用五 (5) 个并联 PMEG045V100EPE-QZ 器件。