ZHCUCY0 April   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1  确定要并联使用的电子保险丝器件数量
      2. 2.2.2  设置并联配置中的主器件和辅助器件
      3. 2.2.3  选择 CDVDT 电容器以控制输出转换率和启动时间
      4. 2.2.4  选择 RIREF 电阻器以设置过流保护和主动均流的基准电压
      5. 2.2.5  选择 RIMON 电阻器以设置稳定状态期间的过流(断路器)和快速跳变阈值
      6. 2.2.6  选择 RILIM 电阻器以设置启动期间的电流限制和快速跳变阈值以及稳定状态期间的主动均流阈值
      7. 2.2.7  选择 CITIMER 电容器以设置过流消隐计时器
      8. 2.2.8  选择电阻器以设置欠压锁定阈值
      9. 2.2.9  选择 VIN 和 VDD 之间的 R-C 滤波器
      10. 2.2.10 为 SWEN、PG、FLT 和 CMPOUT 引脚选择上拉电阻器和电源
      11. 2.2.11 输入端 TVS 二极管的选择和输出端肖特基二极管的选择
      12. 2.2.12 选择 CIN 和 COUT
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25985
      2. 2.3.2 LM94022 和 LM94022-Q1
      3. 2.3.3 INA241x
      4. 2.3.4 TLV760
      5. 2.3.5 SN74LVC1G123
      6. 2.3.6 UCC27511A
      7. 2.3.7 CSD18510Q5B
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1.      36
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

TLV760

TLV760 是一款集成式线性电压稳压器,能够以高达 30V 的输入电压运行。在工作温度范围内,TLV760 在 100mA 全负载下的最大压降为 1.2V。TLV760 的标准封装是 3 引脚 SOT-23 封装。

TLV760 现有 3.3V、5V、12V 和 15V 型号。TLV760 系列采用 SOT-23 封装,因此器件适用于空间受限的应用。TLV760 是 LM78Lxx 系列及类似器件的小尺寸替代产品。