ZHCUCY0 April 2025
用户可使用连接在器件的 IN、EN/UVLO 和 GND 引脚之间的外部分压器网络 R1 和 R2 来调整欠压锁定 (UVLO) 阈值,如 TPS25985x 数据表中 欠压保护 一节所述。设置 UVLO 阈值所需的电阻值使用 方程式 18 计算得出。
为了尽可能降低从电源汲取的输入电流,TI 建议对 R1 和 R2 使用较高的电阻值。R1 和 R2 从电源汲取的电流为 IR12 = VIN / (R1 + R2).但是,由于连接到电阻器串的外部有源元件而产生的漏电流会增加这些计算的误差。因此,电阻串电流 IR12 必须为 EN/UVLO 引脚上漏电流 (IENLKG) 的 20 倍。根据器件电气规格,IENLKG 为 0.1µA(最大值),UVLO 上升阈值 VUVLO(R) = 1.2V。根据设计要求,VINUVLO = 10.8V。首先选择 R1 的值 = 1MΩ,然后使用 方程式 18 计算得出 R2 = 125kΩ。使用最接近的标准 1% 电阻值:R1 = 1MΩ 和 R2 = 124kΩ。为了降低噪声,在 EN/UVLO 引脚和 GND 之间放置一个 1nF 陶瓷电容器。