ZHCUCU3 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP2(使能)
        2. 2.2.2.2 JP5 和 JP1(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

说明

TPS55285 集成了四个 MOSFET,具有适用于各种应用的紧凑型设计,专为将电池电压、USB 供电(USB PD)或适配器电压转换为电源轨而优化。通过 I2C 接口,可将输出电压编程为 0.8V 至 22V,阶跃为 10mV,输出电流限值可编程为最高 6.35A,阶跃为 50mA,是 USB 供电应用的绝佳选择。TPS55285 具有可调节外部环路补偿、可编程开关频率、可选展频和丰富的保护功能。所有这些特性提高了设计灵活性,优化了整体性能,并降低了 BOM 及设计成本。