ZHCUCU3 February 2025
TPS55285 是一款集成了四个 MOSFET 开关的同步降压/升压转换器,可为各种应用提供紧凑型器件,特别是 USB 供电 (USB PD) 应用。该器件的输入电压高达 22V。通过 I2C 接口,输出电压可在 0.8V 至 22V 范围内进行编程,阶跃为 10mV,输出电流限制可编程至高达 6.35A,阶跃为 50mA。开关频率可通过寄存器 06H 中的 FSW 位设置,有四个选项:400kHz、800kHz、1.6MHz 以及 2.2MHz。可选配展频功能,以便更大限度地降低峰值 EMI。提供输入/输出过压保护、平均电感器电流限值、逐周期峰值电流限制以及输出短路保护。如需了解 TPS55285 完全集成式降压/升压转换器的更多详细信息,可参阅具有 I2C 接口的 TPS55285 22V 8A 降压/升压转换器的数据表。
TPS55285EVM 的出厂默认设置允许在 2.4V 至 22V 的输入电压范围内运行。通过调整内部基准电压和反馈比,可实现对输出电压的微调。此外,用户可设置寄存器,以便调整开关频率。为了满足电流纹波要求,电感器还需要根据开关频率以及外部补偿参数进行更改,以获得足够的相位裕度和增益裕度。