ZHCUCU3 February 2025
JP5 跳线用于选择外部反馈或内部反馈。默认情况下,此跳线置于 FB_INT 位置。将此跳线置于 FB_EXT 位置,以用于外部输出电压反馈。
JP1 跳线用于外部反馈连接。如果使用外部反馈则使跳线跨接 JP1。使用内部反馈时使 JP1 保持打开状态。
如果使用外部输出电压反馈,输出电压由 方程式 1 决定:
TI 建议使用 100kΩ 的上拉电阻 RFB_UP。将 11 位数据写入寄存器 00H 和 01H, FB/INT 引脚上的参考电压 VREF 可在 45mV 到 1.2V 的范围内进行编程。