ZHCUCU3 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP2(使能)
        2. 2.2.2.2 JP5 和 JP1(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量值说明封装器件型号制造商
C3 1 68uF 电容,混合聚合物,68µF,50V,±20%,30Ω,8x10 SMD 8x10 EEHZA1H680P Panasonic
C4、C5、C18、C19、C20 5 10uF 电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 CGA5L1X7R1H106K160AC TDK
C6、C13、C17 3 1uF 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 0603 GRT188R61H105ME13D MuRata
C7、C8、C9、C10、C12、C15、C16 7 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,0402 0402 GRM155R71H104ME14D MuRata
C11 1 4.7uF 电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 0603 GRT188R61C475KE13D MuRata
C14 1 100uF 电容,铝,100µF,35V,AEC-Q200 2 级,SMD D6.3xL5.8mm EEHZK1V101XP Panasonic
C21 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2C0G1H101J050BA TDK
C22 1 4700pF 电容,陶瓷,4700pF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2X7R1H472K050BA TDK
C23 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B3X7R1H104K050BB TDK
FID1、FID4、FID5、FID6 4 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
J1、J2、J3、J4 4 标准香蕉插头,非绝缘,6.73mm 标准香蕉插头,非绝缘,6.73mm 575-6 Keystone
JP1 1 接头,2.54mm,2x1,金,TH 接头,2.54mm,2x1,TH 61300211121 Wurth Elektronik
JP2、JP3、JP5、JP6 4 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
JP4 1 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH 5x2 有罩接头 5103308-1 TE Connectivity
L1 1 4.7uH 电感器,屏蔽,复合,4.7uH,13.6A,0.01ohm,SMD 7.2x7x7.5mm XAL7070-472MEB Coilcraft
R3 1 147k 电阻,147k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402147KFKED Vishay-Dale
R4 1 49.9 电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040249R9FKED Vishay-Dale
R5 1 0 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04020000Z0ED Vishay-Dale
R6 1 43.2k 电阻,43.2k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040243K2FKED Vishay-Dale
R7 1 27.4k 电阻,27.4k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040227K4FKED Vishay-Dale
R9,R12 2 102k 电阻,102k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW0402102KFKED Vishay-Dale
R10,R11 2 2.20k 电阻,2.20k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04022K20FKED Vishay-Dale
R13 1 11.3k 电阻,11.3k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW040211K3FKED Vishay-Dale
SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3 3 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器,2 位,100mil 881545-2 TE Connectivity
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7 7 测试点,微型,橙色,TH 橙色微型测试点 5003 Keystone Electronics
U1 1 TPS55285VALR WQFN-HR15 TPS55285VALR 德州仪器 (TI)
C1, C2 0 2200pF 电容,陶瓷,2200pF,250V,+/-10%,X7R,0805 0805 GRM21AR72E222KW01D MuRata
C24 0 330pF 电容,陶瓷,330pF,50V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 CGA2B2X7R1H331K050BA TDK
FID2,FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R1,R2 0 2.2 电阻,2.20,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 1206 ERJ-8RQF2R2V Panasonic
R8 0 3.00k 电阻,3.00k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04023K00FKED Vishay-Dale
R14 0 2.20k 电阻,2.20k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 CRCW04022K20FKED Vishay-Dale