ZHCUCU3
February 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
修改
2.2
连接器、测试点和跳线说明
2.2.1
连接器和测试点说明
2.2.2
跳线配置
2.2.2.1
JP2(使能)
2.2.2.2
JP5 和 JP1(外部反馈和内部反馈选择)
2.3
测试程序
3
软件
3.1
软件用户界面
3.1.1
安装 USB2ANY Explorer
3.1.2
GUI 安装
3.1.3
接口硬件设置
3.1.4
用户界面操作
3.1.5
寄存器映射屏幕
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
3.1.4
用户界面操作
可通过以下步骤启用 TPS55285EVM 板:
打开电源。
如果 Vin>5.1V,则将 JP2 置于“导通”位置,以便启用输出。如果 Vin<5.1V,则将 EN 连接至外部 3V 电源,或调整 R3、R6 电阻值,以便启用输出。
打开 TPS55285EVM GUI。
点击目标地址小工具上的“Auto Connect”按钮(
图 3-2
)。这将自动检查目标地址(0x74、0x75),并将 GUI 与器件连接。GUI 和器件连接后,GUI 读取所有的八个寄存器,并显示一条通知(
图 3-3
)。
图 3-2
GUI 自动连接按钮
图 3-3
GUI 自动连接通知
点击“Start”(开始)按钮,将显示 TPS55285EVM-053 的 GUI 用户界面 (
图 3-4
)。
图 3-4
TPS55285EVM-053 的 GUI 用户界面
点击“Enable”按钮(
图 3-5
)。默认输出电压为 5V。
图 3-5
ENABLE 按钮
根据设计目标设置输出电压、电流限制点等。如果负载电流上限 ≥ 5A,则取消选择
Enable Current Limit
复选框或增加电流限值 (
图 3-6
)。
图 3-6
输出电流限制点设置