ZHCUCU3 February   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 修改
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
        1. 2.2.2.1 JP2(使能)
        2. 2.2.2.2 JP5 和 JP1(外部反馈和内部反馈选择)
    3. 2.3 测试程序
  9. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户界面操作
      5. 3.1.5 寄存器映射屏幕
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

JP2(使能)

JP2 跳线可启用器件。默认情况下此跳线置于 OFF 位置。如果 Vin>5.1V,则将本跳线置于“导通”位置,以便启用输出。将跳线置于 OFF 位置可禁用输出。如果 Vin<5.1V,则将 EN 连接至外部 3V 电源,或根据数据表 EV/UVLO 功能说明调整 R3、R6 电阻值,以便启用输出,请注意:EN/UVLO 引脚的最大电压为 6V。