ZHCUCS0A January 2025 – July 2025
LMG3100 包含一个高侧电平转换器和自举电路,因此两个 LMG3100 器件可用于形成半桥,而无需额外的电平转换器。由于高集成度以及仅需要少量额外的无源元件,PCB 空间进一步减小。图 3-2 显示了一个半桥的原理图。
36V 直流链路电压连接到 LMG3100 VIN 引脚并以电源接地 (PGND) 引脚为基准。本地陶瓷旁路电容器 C51、C52、C53、C54 、C55 (1μF) 、C69、C70、C71、C72、 和 C66 (220nF) 并联放置,靠近 VIN 和 AGND 引脚之间以最大限度的减少环路电感。半桥 DRN 和 SRC 中还添加了电容器 C85,以降低开关噪声。
LMG3100 集成栅极驱动器的电源电压为 5V。按照数据表中的建议,1μF 和 0.1μF 陶瓷旁路电容器(C130、C86)放置在靠近低侧 GaN FET 的 VCC 引脚和 AGND 引脚处。100nF 陶瓷自举电容器(C95)放置在靠近高侧栅极驱动器自举电源轨和高侧 GaN-FET 源极连接引脚处。VCC 路径中的 R6和 R12 会限制 GaN FET 的导通压摆率。针对 R5 和 R7,本设计使用的是 3Ω 电阻进行测试。来自 PWM 缓冲器的高侧和低侧开关互补 PWM 信号通过 R15、C89 和 R18、C92 进行低通滤波,以便抑制高频脉冲噪声,并通过大约 160MHz 的截止频率和大约 1ns 的传播时间避免误开关。由于这是一个半桥应用,因此须将高侧 GaN FET 的 AGND 连接到低侧 DRN 引脚。由于使用低侧电流采样,请将 AGND 连接到采样电阻的上端,并确保采样电阻上的压降尽可能小。
在布局时,需要将电容器 C55至 C69 连接到 AGND 网络并使连接尽可能短。将 C85 连接到尽可能靠近 Phase_U 网络的位置。