ZHCUCS0A January 2025 – July 2025
用于连接 C2000 MCU 等主机处理器的接口符合 3.3V I/O 标准,可提供所有必需信号,例如 U 相、V 相和 W 相的互补 PWM 信号;PWM 跳闸和禁用信号;以及精确的相电流、相电压和直流链路电压反馈,旨在控制三相 GaN 逆变器。模拟 PCB 温度反馈 (Temp) 有助于进一步保护三相 GaN 功率级并调整安全工作区 (SOA)。在连接到 MCU 集成的 ADC 之前,每个模拟反馈信号都通过 RC 滤波器进行低通滤波,例如 R90 (20Ω) 和 C125 (2.2nF)。2.2nF 电容器用于驱动 ADC 的开关输入电容器(通常在 5pF 至 15pF 范围内)。肖特基二极管 D2 至 D6 在直流总线电压超过 80V(绝对最大值)的情况下将最大相电压钳位至大约 3.6V。TIDA-010276 仅可连接到 80 引脚 C2000 MCU LaunchPad(例如 LAUNCHXL-F2800137)的上部接头。此外,TIDA-010276 主机接口可用于提供 3.3V 电源轨,为 C2000 LaunchPad 供电。此功能可为整个系统提供正确的上电序列。