ZHCUCS0A January 2025 – July 2025
36V 直流输入额定电压由 2 个 1000μF 电解电容器和 40 个 10μF 陶瓷电容器进行缓冲以获得总计 2400μF 的直流总线电容。该设计仅可使用陶瓷电容器或仅可使用电解电容器进行测试。可以根据需要减少电解电容器或陶瓷电容器的数量,然后可以评估在开关频率更高时对降低直流总线电容的影响。PCB 采用两个单独的接地平面:电源接地 (PGND) 和逻辑或模拟接地 (GND)。两个接地平面都通过网带进行连接,旨在最大限度地减少电源接地平面中的高开关频率电流流入逻辑平面的串扰。可以选择仅使用陶瓷电容器或仅使用电解电容器来测试 PCB。