ZHCUCS0A January 2025 – July 2025
TPS7B81 是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,可在高达 40V 的输入电压下工作,并可提供高达 150mA 的电流。该器件在轻负载时的静态电流仅为 2.7µA,非常适合需要极低待机功耗的宽输入电源设计和多电芯电池应用。45V 瞬态容差为可能存在电感反冲的应用提供了额外的余量,从而减少了用于电压抑制的外部电路。
TPS7B81 具有集成的短路和过流限制功能,可在故障条件下为系统提供保护。除了低待机功耗外,轻负载条件下的极低压降电压也有助于维持电压稳定,即使在电池耗尽的情况下,也是如此。
TPS7B81 采用热增强型 8 引脚 HVSSOP 和 6 引脚 WSON 封装。这两种封装都具有高导热性,且尺寸小,支持紧凑设计,非常适合空间有限的应用,例如电动工具或电机驱动模块和电池包。