ZHCUCS0A January 2025 – July 2025
表 4-3 显示了四个 TIDA-010276 跳线。
| 跳线 | 功能 | 已组装 | 未组装 |
|---|---|---|---|
| J1 | LDO 设置 | 旁路 LDO 将输出设置为 5V | 默认值 |
| J2 | LDO 设置 | 连接 1-2 禁用 LDO, 连接 2-3 启用 LDO | 连接 2-3 启用 LDO |
| J1-J3,J2-J4 | 控制 连接 | 连接 C2000 LaunchPad | 非 控制信号 |
| R82,R81 | 为 LaunchPad 提供 3.3V 或 5V | 为 LaunchPad 供电 | 未组装(默认),LaunchPad 使用自己的 USB 电源 |
不要同时组装 R82 和 R81。组装 R82 或 R81 后,确保 C2000 LaunchPad 不会通过 USB 供电。若要完成此设置,请移除 F2800137 LaunchPad 上的电源跳线。
TIDA-010276 接口规范符合 TI BoosterPack 插件模块标准。TIDA-010276 板能连接到 C2000 LaunchPad 接头 J1–J4。图 4-3 显示了 TIDA-010276 已连接到 F2800137 LaunchPad 接头 J1–J4。TIDA-010276 不给 LaunchPad 供电。
将直流电源(12V 至 48V,额定电压为 36V)连接到直流输入电压连接器 (MP1,MP3),并将三相电机连接到三相输出电压连接器 (MP2、MP4 和 MP5)。验证三相电机可以在 PWM 开关期间处理相电压的高摆率。