ZHCUCS0A January   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3100
      2. 2.3.2 LMR38010
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 TPS7B81
      5. 2.3.5 OPA4323
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 功率级设计:三相逆变器
    2. 3.2 LMG3100 GaN-FET 功率级
    3. 3.3 电源管理
    4. 3.4 电流检测电路
    5. 3.5 过流保护电路
    6. 3.6 相电压和直流输入电压检测
    7. 3.7 功率级 PCB 温度监测
    8. 3.8 用于连接主机 MCU 的接口
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 TIDA-010276 PCB 概览
      2. 4.1.2 TIDA-010276 跳线设置
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 电源管理和系统上电和断电
      2. 4.3.2 GaN 逆变器开关节点电压
      3. 4.3.3 开关节点电压瞬态响应
      4. 4.3.4 PWM 频率对直流总线电压纹波的影响
      5. 4.3.5 效率测量
      6. 4.3.6 热分析
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

主要系统规格

表 1-1 提供了 TIDA-010276 小型三相 GaN 逆变器参考设计的主要规格。该设计可直接连接到 C2000 MCU,MSPM0 LaunchPad 开发套件,40 引脚实例(J1–J3 和 J4–J2)。TIDA-010276 上有一个跳线选项,可为 LaunchPad 提供 3.3V 电源。

表 1-1 主要系统规格
参数规格
输入电压36V 直流(最小 12 V 至最大 48V)– 10 节锂离子电池
额定输出功率1800W
电流50A
相电流最大范围±66A
功率 FET 类型GaN 技术
控制方法基于传感器的无传感器梯形或
基于传感器的无传感器 FOC
逆变器开关频率10kHz 至 100kHz
反馈信号直流总线电压、低侧总线电流、低侧相电流、相电压、霍尔传感器(连接到 LaunchPad 开发套件)
PCB 层堆叠4 层,2 盎司铜
GaN-FET PCB 面积大小18mm × 58mm
板规格90mm × 112mm
工作环境-20°C 至 55°C

警告: TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将该电路板作为成品供一般消费者使用。

TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员使用。

表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸!电路板上电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。

警告:

请勿在无人照看的情况下使该设计通电。