ZHCUCS0A January 2025 – July 2025
LMG3100 器件是一款配有集成驱动器的 100V、97A 氮化镓 (GaN) FET。该器件包含一个由高频 GaN FET 驱动器驱动的 100V GaN FET。图 2-2展示了系统方框图。表 2-1 详细说明了此设计的主要特性和优势。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 集成 1.7mΩ、90V GaN FET,可实现 97A 运行 | 支持高达 60VDC 的三相逆变器,在 10kHz 至 80KHz 高开关频率下电流较大,适用于低电感和高速驱动器 |
| 集成了 90V、1.7mΩ、GaN FETs、GaN 和驱动器 | 最小化封装寄生元件可实现超快速开关,从而降低开关损耗,减少使用或不使用散热器 |
| GaN FET 具有零反向恢复特性(第三象限运行)和极小的输入电容 CCISS | 减少或消除硬开关中的振铃,例如在逆变器中减少 EMI。极低的过冲和下冲意味着在相同的最大额定电压下具有比 Si-FET 更高的额定直流链路电压。 |
| 出色的传播延迟(典型值 29.5ns)和匹配(典型值 12ns) | 每个半桥均可实现超低死区,从而大幅降低三相逆变器应用中的开关损耗并消除相电压中的死区时间失真 |
| LMG3100 包含高侧电平转换器和自举电路 | 两个 LMG3100器件能用于形成半桥,而无需额外的电平转换器 |
| 单个 5V 栅极驱动器电源配有自举电压钳位和欠压锁定功能 | 轻松进行电源管理。UVLO 可在栅极驱动器欠压的情况下同时关断高侧和低侧 GaN FET。 |
| LMG3100 优化的引脚排列 | 使用最小电感简化 PCB 布局,从而降低开关损耗 |
| 顶部有两个外露 GaN 裸片(SW 和 PGND)。底部有大的 PGND 衰耗片。 | 获得更低的顶部热阻。接受两侧冷却。 |