ZHCUCS0A January   2025  – July 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 系统概述
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LMG3100
      2. 2.3.2 LMR38010
      3. 2.3.3 TMP61
      4. 2.3.4 TPS7B81
      5. 2.3.5 OPA4323
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 功率级设计:三相逆变器
    2. 3.2 LMG3100 GaN-FET 功率级
    3. 3.3 电源管理
    4. 3.4 电流检测电路
    5. 3.5 过流保护电路
    6. 3.6 相电压和直流输入电压检测
    7. 3.7 功率级 PCB 温度监测
    8. 3.8 用于连接主机 MCU 的接口
  10. 4硬件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 TIDA-010276 PCB 概览
      2. 4.1.2 TIDA-010276 跳线设置
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 电源管理和系统上电和断电
      2. 4.3.2 GaN 逆变器开关节点电压
      3. 4.3.3 开关节点电压瞬态响应
      4. 4.3.4 PWM 频率对直流总线电压纹波的影响
      5. 4.3.5 效率测量
      6. 4.3.6 热分析
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

电源管理和系统上电和断电

此测试的重点是验证板载 5V 和 3.3V 电源并测量 3.3V 和 5V 电源轨的典型电流消耗。对于这些测试,C2000 MCU LaunchPad 开发套件均不是由 TIDA-010276 供电。由于 36:5 的高降压比(36V 输入到 5V 输出),5V 电源轨上的电压纹波也得到了验证。


TIDA-010276 TIDA-010276 上电

图 4-4 TIDA-010276 上电

TIDA-010276 TIDA-010276 断电

图 4-5 TIDA-010276 断电

在断电阶段,当总线电压降至约 5V 时,LMR38010 的输出随总线电压一起下降。当总线电压低于 3.3V 时,3.3V 电源轨也开始下降。在轻负载条件下,5V 电源轨的交流纹波远低于 10mVPP。纹波频率为 574kHz,与降压转换器的开关频率相匹配。5V 电源轨的偏移量大约为 5.03V。


TIDA-010276 额定负载 (20mA) 下的 TIDA-010276 输出纹波

图 4-6 额定负载 (20mA) 下的 TIDA-010276 输出纹波