ZHCUCS0A January 2025 – July 2025
表 4-2 列出了主要测试设备。具体测试时,测试设置的相关说明和图片在相应测试结果部分中提供。
| 说明 | 器件型号 |
|---|---|
| 高速示波器 | Tektronix MSO4104B |
| 单端探头 | Tektronix P6139B |
| 功率分析仪 | HIOKI PW6001 |
| 隔离式电流探针 | CYBERTEK CP8030H、HIOKI CT6872 |
| 测力计 | MAGTROL DSP6000 |
| 万用表 | Fluke 17B+ |
| 热像仪 | FOTRIC |
| 可调节电源 (10A) | ITECH IT6724H |
| 可调节电源 (20A) | ITECH M3902C |
| C2000 MCU LaunchPad 开发套件 | 德州仪器 (TI) LAUNCHXL-F2800137 |