ZHCUCR7A January   2025  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 隔离式放大器 (AMC3302) 模拟输出
      3. 2.3.3 隔离式比较器 (AMC23C15) 模拟输出
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 VDD2 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
  9. 3应做事项和禁止事项
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估过程
      1. 4.1.1 设备设置
      2. 4.1.2 测试程序
      3. 4.1.3 完整信号链评估程序
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 分流器选型计算
      2. 4.2.2 滤波器选型
      3. 4.2.3 热结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7合规信息
    1. 7.1 合规性和认证
  14. 8相关文档
  15. 9修订历史记录

热结果

AMC-AMP-50A-EVM 的额定峰值电流为 ±50A,额定 RMS 为 ±35A。所用的 FR4 PCB 的温度额定值为 180°C。图 4-6 和 图 4-7 分别展示了 35A 和 50A 时的 EVM 热性能。如果系统需要较低的温度,请考虑加装强制空气冷却设备(如 图 4-8 所示)。如果需要更低的温度,请考虑使用更大的分流器以实现更好的散热(如 图 4-9 所示)。热性能还取决于最终系统设计和环境情况。

在 25°C 环境温度下并在施加指定电流 2 分钟后拍摄的照片。

AMC-AMP-50A-EVM 典型的热结果:35A 时的 AMC-AMP-50A-EVM图 4-6 典型的热结果:35A 时的 AMC-AMP-50A-EVM
AMC-AMP-50A-EVM 使用强制空气冷却时在最坏情况下的热结果:50A 时的 AMC-AMP-50A-EVM图 4-8 使用强制空气冷却时在最坏情况下的热结果:50A 时的 AMC-AMP-50A-EVM
AMC-AMP-50A-EVM 在最坏情况下的热结果:50A 时的 AMC-AMP-50A-EVM图 4-7 在最坏情况下的热结果:50A 时的 AMC-AMP-50A-EVM
AMC-AMP-50A-EVM 使用更大的分流电阻器封装(尺寸 2725)时在最坏情况下的热结果:50A 时的 AMC-AMP-50A-EVM图 4-9 使用更大的分流电阻器封装(尺寸 2725)时在最坏情况下的热结果:50A 时的 AMC-AMP-50A-EVM