AMC-AMP-50A-EVM 具有许多硬件功能,能让用户从信号链中的许多点访问和评估 EVM。默认配置是在 R18 处组装一个 1mΩ 分流器,用于检测 ±50A 应用场景。
注: 此 EVM 是一个高电流检测设计示例,可以根据系统要求进一步修改设计。定义表中的注意事项。
1.接线片载流电缆板连接器。接线片下的铜面有助于散热。
3.Isabellenhütte BVN-M-R001用于实现精确电流检测的容差为 ±1% 的 1mΩ 分流电阻器。PCB 的设计电流不超过 ±70A。如果需要备选电流检测范围,请考虑备选分流电阻器值。
4.AMC3302 输入AMC3302 差分模拟输入。
5.AMC23C15 输入AMC23C15 模拟输入。
6.AMC3302具有集成直流/直流转换器的隔离式电流检测放大器。如果需要更小的封装或应用场景中有高侧电源(例如栅极驱动器或其他变压器绕组),请考虑 AMC1302 隔离式电流检测放大器。
7.AMC23C15具有可调阈值的隔离式比较器,适用于过流检测;传播延迟为 280ns(典型值)。如果不需要低于 3µs 的延迟,可考虑不使用隔离式比较器。
9.低压侧电源低侧电源连接器:端子块 J6 或测试点连接。
10.TLV9002用于差分到单端转换的运算放大器。
11.AMC3302 输出AMC3302 差分转单端输出。
12.AMC23C15 输出AMC23C15 模拟输出。