ZHCUCR7A January 2025 – February 2025
|
位号 |
说明 |
制造商 |
器件型号 |
|---|---|---|---|
|
C1, C2 |
电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,0603 |
MuRata |
GRM188R72A104KA35J |
|
C3、C7、C13 |
电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 |
Kemet |
C0603C102K5RACTU |
|
C4、C6、C20、C21、C24 |
电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 |
AVX |
06033C104KAT2A |
|
C5,C8 |
电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
TDK |
CGA3E1X7R1E105K080AC |
|
C9 |
电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0603 |
MuRata |
GRM188R61E106KA73D |
|
C10,C17 |
电容,陶瓷,51pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 |
MuRata |
GCM1885C1H510JA16D |
|
C12 |
电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
Kemet |
C0603C104K5RACAUTO |
|
C14 |
电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/- 10%,X7R,0603 |
Presidio 元件 |
SR0603X7R103K1NT95(F)#M123A |
|
C16 |
电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 |
Kemet |
C0603C101F5GACTU |
|
C19,C22 |
电容,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X7R,0603 |
AVX |
06033C105KAT2A |
|
C23 |
电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 |
Kemet |
C0603C100J5GACTU |
|
D1 |
LED,亮绿色,SMD |
Wurth Elektronik |
150080VS75000 |
|
FB1、FB2、FB3 |
WE-TMSB 微型多层抑制磁珠,尺寸 0402,1800Ohm,0.21A |
Wurth Elektronik |
74269244182 |
|
GND、HGND、IN、INN、INP、OUT、OUT1、OUT2、OUTN、OUTP、REF、VDD |
测试点,微型,黑色,TH |
Keystone Electronics |
5001 |
|
J4 (+),J5 (-) |
端子 90A 接线片 |
Panduit |
CB70-14-CY |
|
J6 |
端子块,3.5mm,2x1,锡,TH |
Wurth Elektronik |
691214110002 |
|
L1 |
铁氧体磁珠,1000Ω @ 100MHz,0.3A,0603 |
TDK |
MMZ1608B102CTA00 |
|
LBL1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
Brady |
THT-14-423-10 |
|
R1、R3、R7、R10 |
电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603 |
Yageo |
RT0603BRD0710KL |
|
R2、R6、R9、R13、R19 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603JR-070RL |
|
R4,R12 |
电阻,7.87k,0.1%,0.1W,0603 |
Yageo |
RT0603BRD077K87L |
|
R5、R8、R11 |
电阻,16.0,0.5%,0.1W,0603 |
Yageo |
RT0603DRE0716RL |
|
R14,R15 |
电阻,4.7k,5%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603JR-074K7L |
|
R16 |
电阻器,10OHM,5%,1/10W,0603 |
Yageo |
RC0603JR-0710RL |
|
R18 |
1 mOhms,±1%,7W,片式电阻,宽 1612(公制 3831),1216,电流检测,防潮 |
Isabellenhütte |
BVN-M-R001-1.0 |
|
R20 |
电阻,680,1%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603FR-07680RL |
|
R21 |
电阻,510,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
Panasonic |
ERJ-2GEJ511X |
|
U1 |
适用于成本优化型系统的 2 通道、1MHz、RRIO、1.8V 至 5.5V 运算放大器,D0008A (SOIC-8) |
德州仪器 (TI) |
TLV9002IDR |
|
U2 |
具有集成直流/直流转换器的高精度、±50mV 输入、增强型隔离式放大器 |
德州仪器 (TI) |
AMC3302DWE |
|
U3 |
具有可调节阈值的双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器,SOICW8 |
德州仪器 (TI) |
AMC23C15QDWVRQ1 |
|
不适用 |
JIS 中等强度镀锌钢六角螺母,8 类,M5 x 0.8mm 螺纹 | McMaster-Carr | 91028A415 |
|
不适用 |
钝化 18-8 不锈钢十字槽盘头螺钉 M5 x 0.8mm 螺纹,10mm 长 | McMaster-Carr | 92000A320 |