注意:确认在连接设备或断开设备连接之前已禁用已连接电源的输出。
- 设置 5V (+10%) 电源并将电流限制为 50mA(如 节 4.1.1 所述)。将 EVM 电压源连接至以 GND2 为参考的连接器 VDD 引脚上。打开电源,并确保电流不超过器件数据表中指定的电流限制。
- 将输入连接在一起并接到 HGND 上。使用示波器或 DMM 验证两个电源上是否存在隔离式电源。测量以 GND 为参考的测试点 OUTP 和以 GND 为参考的测试点 OUTN,并验证隔离电压是否为共模输出电压(典型值为 1.44V)。这样可确认器件的功能。
- 将示波器或 DMM 连接到 AMC3302 差分输出端上。
- 将高电流载流电缆连接到正极和负极接线片 IN+ 和 IN- 上。如果在正向电流的高侧测量,IN- 向电子负载提供电流;对于反向电流,IN+ 为负载提供电流。如果电源允许,设置电流限值。导通所有已连接的电源。
- 施加适当的满量程线性输入信号:±50A。
- 使用示波器或 DMM 测量 AMC3302 差分输出。
- 验证差分输出电压是否在器件数据表中指定的范围之内摆动:±2.05V。