ZHCUCR7A January 2025 – February 2025
图 2-2 显示了 AMC-AMP-50A-EVM 的模拟输入电路。
通过 J4(+)/IN+ 和 J5(-)/IN- 处的高电流输入接线片提供输入电流。输入电流通过分流电阻器 R18 进行检测,并传送到 AMC3302 的模拟输入端以及 AMC23C15 的模拟输入端。默认配置下,R17 未组装。用户可以通过测试点 INP 和 INN 访问 AMC3302 输入。用户可以通过测试点 IN 和 REF 访问 AMC23C15 输入。
对于 AMC3302 输入,无源元件 R5、R8 和 C14 构成一个截止频率为 497kHz 的差分抗混叠滤波器。铁氧体磁珠 FB1、FB2 和 FB3 有助于抑制信号线上的高频信号。有关更多信息,请参阅 衰减 AMC3302 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 应用手册。电容器 C3、C4、C5、C12 和 C13 用作去耦电容器。
对于 AMC23C15 输入,无源元件 R16和 C23 构成一个截止频率为 1.59GHz 的 RC 滤波器。无源元件 R20 和 C24 定义了由所需过流值确定的可调阈值电压。有关更多详细信息,请参阅 AMC23C15 数据表。电容器 C19 和 C20 是去耦电容器。