ZHCUCR7A January   2025  – February 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 组装说明
    3. 2.3 接口
      1. 2.3.1 模拟输入
      2. 2.3.2 隔离式放大器 (AMC3302) 模拟输出
      3. 2.3.3 隔离式比较器 (AMC23C15) 模拟输出
    4. 2.4 电源要求
      1. 2.4.1 VDD2 输入
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 接线片信息
  9. 3应做事项和禁止事项
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估过程
      1. 4.1.1 设备设置
      2. 4.1.2 测试程序
      3. 4.1.3 完整信号链评估程序
    2. 4.2 性能数据和结果
      1. 4.2.1 分流器选型计算
      2. 4.2.2 滤波器选型
      3. 4.2.3 热结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7合规信息
    1. 7.1 合规性和认证
  14. 8相关文档
  15. 9修订历史记录

滤波器选型

AMC-AMP-50A-EVM AMC-AMP-50A-EVM 滤波器示意图图 4-4 AMC-AMP-50A-EVM 滤波器示意图

AMC-AMP-50A-EVM 性能可在四个电路滤波器之间进行调节。对于每个滤波器,需要在噪声和传播延迟之间进行权衡。滤波器越弱,传播延迟越短。

  • 输入滤波器:
    .    FC=12πRC=12π×32Ω×10nF=497kHz
    • 在测量高频信号时选择具有高电感的分流电阻器可能会导致交流测量中出现过冲现象。由寄生电感引起的过冲可通过正确设计差分 RC 滤波器来补偿。最佳的输入滤波器设计取决于电阻器的电感和 PCB 设计。以下显示了 TINA-TI 的实例模拟。
      AMC-AMP-50A-EVM 输入滤波器 TINA-TI图 4-5 输入滤波器 TINA-TI
  • 输出滤波器(未组装):
    .    FC=12πRC
    • 根据需要确定尺寸以实现额外的滤波功能。
  • 差分到单端滤波器:
    .    FC=12πRC=12π×7.87kΩ×51pF=397kHz
    • 其尺寸可实现 340kHz AMC3302 输出带宽。根据需要进行修改以符合带宽限制。
  • 单端输出滤波器:
    .    FC=12πRC=12π×16Ω×100pF=99.5MHz
    • 根据需要对单端输出信号进行修改。