ZHCUCR5C July 2024 – January 2025 CC2564C
此板可配置为将 RF 输出从 CC256xC 路由到板载铜天线或板载 U.FL 连接器。此配置通过将电阻器放置在 R29或 R30位置来完成,该位置的电阻为 0 Ω,可忽略不计。R30 将 RF 连接到 U.FL,而 R29 连接到铜天线。U.FL 连接器用于 RF的传导测试。HCI 测试仪工具可用于测试此电路板上的基本 RF 功能。