ZHCUCR5C July   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1CC256xCQFN-EM 板简介
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 QFN EM 板应用
  4. 2模块说明
  5. 3模块详细说明
    1. 3.1 引脚说明
      1. 3.1.1 板跳线
        1. 3.1.1.1 测量电流消耗
      2. 3.1.2 天线和 U.FL 选择器
      3. 3.1.3 RF 连接器
      4. 3.1.4 调试接头
      5. 3.1.5 COM 连接器
    2. 3.2 时钟输入
  6. 4模块尺寸
  7. 5工具与软件
    1. 5.1 TI 蓝牙软件解决方案
    2. 5.2 评估平台
    3. 5.3 蓝牙硬件评估工具
  8. 6认证
  9. 7生命支持政策
  10. 8参考资料
  11. 9修订历史记录

模块说明

CC256xC QFN EM 板是适用于 CC256x 系列的开发环境,通过 BOOST-CCEMADAPTER 板插入 TI 的 MSP432™ LaunchPad™

此系列基于 TI 的 CC256xC 集成电路,采用了一种主机控制器接口 (HCI),这是一种实现蓝牙网络的经济高效且灵活的方式。HCI 通过消除冗余处理能力降低了 BOM 成本,并赋予设计人员使用所选控制器的灵活性,因为蓝牙堆栈位于应用的主机处理器上并在该应用的主机处理器上运行。图 2-1突出显示了 CC256xCQFN-EM 板的各个方面。

 CC2564xCQFN-EM 亮点图 2-1 CC2564xCQFN-EM 亮点

CC256xCQFN-EM 板用于评估目的,可与 TI 的硬件开发套件配合使用。有关更多信息,请参阅节 6

为了帮助实施此参考设计,CC256XCQFN-EM 设计文件中提供了原理图和布局文件。