ZHCUCR5C July   2024  – January 2025 CC2564C

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1CC256xCQFN-EM 板简介
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 QFN EM 板应用
  4. 2模块说明
  5. 3模块详细说明
    1. 3.1 引脚说明
      1. 3.1.1 板跳线
        1. 3.1.1.1 测量电流消耗
      2. 3.1.2 天线和 U.FL 选择器
      3. 3.1.3 RF 连接器
      4. 3.1.4 调试接头
      5. 3.1.5 COM 连接器
    2. 3.2 时钟输入
  6. 4模块尺寸
  7. 5工具与软件
    1. 5.1 TI 蓝牙软件解决方案
    2. 5.2 评估平台
    3. 5.3 蓝牙硬件评估工具
  8. 6认证
  9. 7生命支持政策
  10. 8参考资料
  11. 9修订历史记录

测量电流消耗

通过在 VBAT_CC 的 R10和 VDD_1V8 的 R7 上放置电流感应电阻器,这些跳线还可用于测量电流消耗。这两个电阻器都是 0.10 Ω,1/4 W。VBAT_CC 跳线可用于测量 CC256xC(包括 RF TX 和 RX)的电压和功耗、而 VDD_IO 跳线可用于测量数字 I/O 的电压和功耗。