ZHCUCR5C July   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1CC256xCQFN-EM 板简介
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 QFN EM 板应用
  4. 2模块说明
  5. 3模块详细说明
    1. 3.1 引脚说明
      1. 3.1.1 板跳线
        1. 3.1.1.1 测量电流消耗
      2. 3.1.2 天线和 U.FL 选择器
      3. 3.1.3 RF 连接器
      4. 3.1.4 调试接头
      5. 3.1.5 COM 连接器
    2. 3.2 时钟输入
  6. 4模块尺寸
  7. 5工具与软件
    1. 5.1 TI 蓝牙软件解决方案
    2. 5.2 评估平台
    3. 5.3 蓝牙硬件评估工具
  8. 6认证
  9. 7生命支持政策
  10. 8参考资料
  11. 9修订历史记录

RF 连接器

使用 BOOST-CCEMADAPTER 板时,可将 RF1 和 RF2 连接器用于安装 TI MSP432 平台。RF I/O 均为 3.3V 电平;这种情况下可使用 TI 预装了 EM 接头的平台来无缝集成主机。表 3-2表 3-3介绍了标准引脚排列。

表 3-2 RF1
引脚编号 EM 适配器引脚分配 引脚编号 EM 适配器引脚分配
1 GND 2 NC
3 MODULE_UART_CTS 4 NC
5 SLOW_CLK 6 NC
7 MODULE_UART_RX 8 NC
9 MODULE_UART_TX 10 NC
11 NC(未连接) 12 NC
13 NC 14 NC
15 NC 16 NC
17 NC 18 NC
19 GND 20 NC
表 3-3 RF2
引脚编号 EM 适配器引脚分配 引脚编号 EM 适配器引脚分配
1 NC 2 GND
3 NC 4 NC
5 NC 6 NC
7 3.3V 8 MODULE_AUDIO_DATA_OUT
9 3.3V 10 MODULE_AUDIO_DATA_IN
11 MODULE_AUDIO_FSYNC 12 NC
13 NC 14 NC
15 NC 16 NC
17 MODULE_AUDIO_CLK 18 MODULE_UART_RTS
19 WCS_NSHUTD 20 NC

为了在使用 RF 连接器(又称为 EM 连接器)时对音频应用进行完整评估,必须正确配置电平转换器 U4 以确保 PCM 信号的方向正确。

  • 当使用 CC256XC 作为 PCM 主器件角色时:
    • R19 必须组装有 10K Ω 电阻器。
    • R18 和 R11 必须未被组装(已移除)。
  • 当使用 CC256XC 作为 PCM 从器件时:
    • R18 必须组装有 0Ω 电阻器。
    • R19 和 R11 必须未被组装(已移除)。

有关 EM 连接器上 PCM 信号所需硬件更改的更多信息,请参阅 CC256XCQFN-EM 板设计文件(原理图和物料清单)。

 适用于 RF 连接器的 CC256XCQFN-EM PCM 角色选择图 3-2 适用于 RF 连接器的 CC256XCQFN-EM PCM 角色选择