ZHCUCR5C July   2024  – January 2025

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1CC256xCQFN-EM 板简介
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 QFN EM 板应用
  4. 2模块说明
  5. 3模块详细说明
    1. 3.1 引脚说明
      1. 3.1.1 板跳线
        1. 3.1.1.1 测量电流消耗
      2. 3.1.2 天线和 U.FL 选择器
      3. 3.1.3 RF 连接器
      4. 3.1.4 调试接头
      5. 3.1.5 COM 连接器
    2. 3.2 时钟输入
  6. 4模块尺寸
  7. 5工具与软件
    1. 5.1 TI 蓝牙软件解决方案
    2. 5.2 评估平台
    3. 5.3 蓝牙硬件评估工具
  8. 6认证
  9. 7生命支持政策
  10. 8参考资料
  11. 9修订历史记录

时钟输入

慢时钟有两个来源,即板内部和外部。CC256xCQFN-EM 可选择将慢速时钟放置在板上,或者选择从外部源获取。源连接到 SLOW_CLK_IN(请参阅图 3-5),可以是 0 至 1.8V 范围内的数字信号。

对于蓝牙应用,慢速时钟的频率精度必须为 32.768kHz 和 ±250ppm(根据蓝牙规范)。

连接 MSP432 Launchpad 后,SLOW_CLK_IN 信号源自 CC256xCQFN-EM 板上的振荡器,因此无需额外的时钟源。

 CC256xC 时钟方案图 3-5 CC256xC 时钟方案